Fixation de juxtaposition verticale pour TS/TS avec cloison

Référence: TS 8800.470

Le montage est uniquement possible en combinaison avec les équerres d'assemblage de la paroi de séparation.

Référence:
TS 8800.470
Description produit
Pour la fixation d'armoires juxtaposées avec cloison intégrée.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Peut également être utilisé pour la fixation murale / fixation latérale ou arrière des armoires. Des perçages supplémentaires dans le panneau latéral ou arrière sont nécessaires pour cela.
Remarque
Le montage est possible uniquement avec les équerres d'assemblage de la paroi de séparation (jointes à la livraison)
Convient à
Type de coffret: TS 8
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,584 kg
Poids brut
0,68 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177243019
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
TS Fixations de juxtaposition verticales, pour TS / TS avec cloison
Documentations
Info sheet