Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT
Référence: TS 8800.892
Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.
- Référence:
- TS 8800.892
- Description produit
- Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint d'étanchéité.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Possibilité de montage également dans la largeur lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos.
- Également utilisable en combinaison avec la protection antipoussière.
- Coupe à mesure facile pour d'autres dimensions
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX IT
TS
TS IT
Profondeur: = 1.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,52 kg
- Poids brut
- 0,68 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177482616
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263