Pour compenser l'espace entre les panneaux latéraux de deux armoires juxtaposées dos à dos. Pour armoires de 2 200 mm de hauteur ou à couper sur mesure pour des hauteurs plus faibles.
- Référence:
- SZ 8800870
- Description produit
- Pour compenser l'espace résiduel entre deux panneaux latéraux lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos.
- Matériau
- Couvercle de protection : matière plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS
Hauteur: ≤ 2.200 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- TS Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition, pour hauteur : <= 2200 mm en plastique, RAL 7035
- Documentations
- Info sheet