Accessoires

Fixation murale

Support de fixation adapté à l'enveloppe correspondante, pour un montage solide des coffrets muraux ainsi que pour la fixation complémentaire des armoires monobloc dans la zone du toit.

Fixation murale

Patte de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en tôle d'acier AX et KX.

Fixation murale

Pattes de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Optimal pour le montage aisé réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étriquées.

Fixation murale

Patte de fixation murale pour coffrets AX en acier inoxydable, boîtiers KX en acier inoxydable, coffrets pour boutons poussoirs en acier inoxydable

Pour la fixation murale de coffrets électriques et de boîtiers électriques en acier inoxydable AX et KX.

Fixation murale

Pattes de fixation murale pour coffrets KL, EB, BG et EL

Pour la fixation des boîtiers KL, EB, BG et coffrets muraux EL.

Fixation murale

Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AX en polyester

Les pattes de fixation murale peuvent être fixées simplement depuis l'extérieur et conservent l'homologation UL.

Fixation murale

Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.

Fixation murale

Patte de fixation murale pour boîtiers PK

Pour tous les coffrets PK.

Fixation murale

Patte de fixation murale pour boîtiers GA

Elles permettent de fixer les boîtiers déjà prémontés sur un mur sans démonter son couvercle.

Fixation murale

Pattes de fixation murale pour coffrets AX en acier inoxydable et boîtiers KX en acier inoxydable

Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en acier inoxydable AX et KX.

Fixation murale

Patte d'écartement pour fixation murale HD

La patte d’écartement pour fixation murale HD dégage de l'espace pour le nettoyage également derrière le coffret.

Fixation murale

Pattes de fixation murale pour coffrets KS

Pour la fixation à l'extérieur du coffret. Ecartement par rapport au mur 30 mm.

Fixation murale

Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AE

Pour la fixation par l'extérieur du coffret. Il suffit d'insérer une « cheville à expansion » de l'extérieur dans le perçage du coffret et de visser la patte de fixation murale de l'extérieur.

Fixation murale

Équerres de fixation murale pour coffrets / boîtiers électriques AX, KX, AX IT, AE, KL

Pour fixer les coffrets en tôle d'acier et en acier inoxydable.

Fixation murale

Support mural pour armoires électriques et baies VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Pour la fixation murale au niveau du toit d'armoires de faible profondeur intégrant par ex. un équipement lourd sur la porte ou étant équipée d'un cadre pivotant.

Fixation murale

Fixation murale pivotante

Fixation murale pivotante pour le montage entre le Compact-Panel et des surfaces horizontales ou verticales.