Elles permettent de fixer les boîtiers déjà prémontés sur un mur sans démonter son couvercle.
- Référence:
- GA 9121160
- Description produit
- Elles permettent de fixer les boîtiers déjà prémontés sur un mur sans démonter son couvercle.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Convient à
- Type de coffret: GA
Hauteur: = 160 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,232 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Pattes de fixation murale