Support de fixation pour un montage solide des boîtiers et coffrets électriques.
Pattes de fixation murale pour coffrets KL, EB, BG, AE, EL, parties supérieures de pupitres TP et boîtiers répartiteurs pour fibres optiques
Référence: SZ 2508010
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les boîtiers et coffrets électriques AX, KX, EL:
- Référence:
- SZ 2508010
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Pattes de fixation murale
Matériel de fixation inclus - Ecartement du mur
- 10 mm
- Convient à
- Type de coffret: KL
EB
BG
AE
EL - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,272 kg
- Poids brut
- 0,307 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83025000
- EAN
- 4028177436459
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Pattes de fixation murale
- Documentations
- Info sheet