Pour la fixation à l'extérieur du coffret. Ecartement par rapport au mur 30 mm.
- Référence:
- KS 1483010
- Description produit
- Fixation au mur uniquement possible depuis le côté externe du coffret.
- Matériau
- Polyamide chargé de fibre de verre
- Couleur
- Proche RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur le coffret inclus
- Possibilités de montage
- Pour la fixation par l'extérieur du coffret
- Convient à
- Type de coffret: KS
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,16 kg
- Poids brut
- 0,228 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177526808
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Patte de fixation murale RAL 7035
- Documentations
- Info sheet