Pattes de fixation murale pour coffrets KS

Référence: KS 9266.000

Pour la fixation à l'extérieur du coffret. Ecartement par rapport au mur 30 mm.

Référence:
KS 9266.000
Description produit
Fixation au mur uniquement possible depuis le côté externe du coffret.
Matériau
Polyamide chargé de fibre de verre avec addition de graphite
Couleur
Proche RAL 9011
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour le montage sur le coffret inclus
Possibilités de montage
Pour la fixation par l'extérieur du coffret
Remarque concernant la référence
pour les applications Ex
Convient à
Type de coffret: KS
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,232 kg
Poids brut
0,235 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177138483
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Pattes de fixati.murale pour coffrets Ex