Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AE

Référence: SZ 2508100

Pour la fixation par l'extérieur du coffret. Il suffit d'insérer une « cheville à expansion » de l'extérieur dans le perçage du coffret et de visser la patte de fixation murale de l'extérieur.

Référence:
SZ 2508100
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Support mural prémonté avec joint et cheville à expansion.
Ecartement du mur
15 mm
Possibilités de montage
Pour la fixation par l'extérieur du coffret
Il suffit d'insérer une « cheville à expansion » de l'extérieur dans le perçage du coffret et de visser la patte de fixation murale de l'extérieur
Convient à
Type de coffret: AE
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,252 kg
Poids brut
0,304 kg
Numéro du tarif douanier
83025000
EAN
4028177602366
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Patte fixat. murale pour coffrets AE
Documentations
Notice d'utilisation