Équerres de fixation murale pour coffrets / boîtiers électriques AX, KX, AX IT, AE, KL

Référence: SZ 2583.010

Pour fixer les coffrets en tôle d'acier et en acier inoxydable.

Référence:
SZ 2583.010
Description produit
Pour fixer les coffrets en tôle d'acier et en acier inoxydable.
Matériau
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour le montage sur le coffret inclus
Remarque
Perçages complémentaires nécessaires dans le coffret
Convient à
Type de coffret: AX
KX
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,28 kg
Poids brut
0,378 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177663527
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Équerres de fixation murale
Certificats
Indice de protection
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet