Lampe standard

Référence: SZ 4138.180

Tension d'alimentation : 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Référence:
SZ 4138.180
Modèle
sans interrupteur de porte
Composition de la livraison
Lampe standard
Agent lumineux
Matériel de fixation inclus
Puissance nominale
18 W
Ballast
Antiparasite magnétique monté en amont
Possibilités de raccordement
Interrupteur de porte
Alimentation via connecteurs
Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
Agent lumineux
Tube fluorescent, socle G13
Classe de protection
I (conducteur de protection)
Interrupteur (type)
Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte
Type de montage des lampes
A visser
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
500 V AC
Tension nominale d’isolation
500 V CC/1 s
Possibilités de montage
Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct
Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS
Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS
Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct
AE, CM, TP, avec équerre universelle
AE, avec rail pour équipement intérieur
Dimensions
Largeur: 682 mm
Hauteur: 117 mm
Profondeur: 50 mm
Plage de température de fonctionnement
-15 °C...45 °C
Prises
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz
Modèle de prise
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,74 kg
Poids brut
1,94 kg
Numéro du tarif douanier
94054990
EAN
4028177092273
ECLASS 8.0
27189241
Description produit
Eclairage standard-18W-230V
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation