- Référence:
- SZ 4138.400
- Modèle
- sans interrupteur de porte
- Composition de la livraison
- Lampe standard
Agent lumineux
Matériel de fixation inclus - Puissance nominale
- 30 W
- Ballast
- Antiparasite magnétique monté en amont
- Possibilités de raccordement
- Interrupteur de porte
- Alimentation via connecteurs
- Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
- Agent lumineux
- Tube fluorescent, socle G13
- Classe de protection
- I (conducteur de protection)
- Interrupteur (type)
- Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte
- Type de montage des lampes
- A visser
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 1000 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 500 V CC/1 s
- Possibilités de montage
- Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct
- Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS
- Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS
- Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct
- AE, CM, TP, avec équerre universelle
- AE, avec rail pour équipement intérieur
- Dimensions
- Largeur: 987 mm
Hauteur: 117 mm
Profondeur: 50 mm - Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...45 °C
- Prises
- USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
- Plage de température de stockage
- -20 °C...70 °C
- Tension nominale
- 120 V, 1~, 60 Hz
- Modèle de prise
- USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,83 kg
- Poids brut
- 2,84 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94054990
- EAN
- 4028177581432
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
- Lampe standard UL 30W-120V-60Hz
- Documentations
- Notice d'utilisation