Lampe d'armoire, 48 V DC avec câbles de raccordement

Référence: CS 9765.150

Lampe robuste, à fixer verticalement ou horizontalement sur le profilé d'ossature à l'aide de crampons de fixation ou à utiliser en tant que baladeuse lors des travaux de maintenance en la suspendant.

Référence:
CS 9765.150
Description produit
Lampe robuste. A fixer verticalement ou horizontalement sur le profilé d'ossature à l'aide de crampons de fixation ou à utiliser en tant que baladeuse lors des travaux de maintenance en la suspendant par le crochet en matière plastique orientable. Boîtier résistant aux chocs en PMMA (polyméthacrylate de méthyle), classe de protection II.
Composition de la livraison
2 crampons de fixation
Matériel de fixation
Puissance nominale
11 W
Diamètre
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
Longueur
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
Longueur du câble de raccordement
3 m
Possibilités de raccordement
Câble de raccordement intégré avec extrémité ouverte
Agent lumineux
Tube fluorescent TC-SEL, 4 broches
Flux lumineux
900 lm
Dimensions
Longueur: 450 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...40 °C
Tension nominale
48 V (DC)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 64
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,03 kg
Poids brut
1,05 kg
Numéro du tarif douanier
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241