Pour fixer une lampe ou une goulotte de câbles dans une armoire électrique juxtaposable TS.
- Référence:
- TS 8800360
- Description produit
- Pour le montage de lampes et goulottes de câbles sur les profilés verticaux des armoires TS, SE ainsi que sur les profilés horizontaux des armoires SE (en haut dans la largeur).
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 0,234 kg
- Poids brut
- 0,247 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177243859
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Équerres d'adaptation pour le montage de lampes et goulottes de câbles