- Référence:
- SZ 4315.320
- Modèle
- Avec câble de raccordement
- Longueur
- 1 000 mm
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 6000 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 400 V AC
- Possibilités de montage
- pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré
- Dimensions
- Longueur: 1.000 mm
- Raccordement électrique
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V CC/6 A - Tension nominale
- 400 V
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 40
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,139 kg
- Poids brut
- 0,149 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85365019
- EAN
- 4028177581333
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Contact de porte avec câble orange
- Documentations
- Info sheet