Contact de porte

Référence: SZ 4315.550

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

Référence:
SZ 4315.550
Modèle
Avec câble de raccordement
Longueur
600 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
6000 V AC
Tension nominale d’isolation
400 V AC
Possibilités de montage
pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré
Dimensions
Longueur: 600 mm
Raccordement électrique
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V CC/6 A
Tension nominale
400 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 40
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,115 kg
Poids brut
0,122 kg
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
4028177501461
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
Contact porte UL avec câble gris
Homologations
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Documentations
Info sheet