Elément de raccordement avec disjoncteur de protection 10 A

Référence: SZ 2507500

Elément de raccordement à enclencher sur rail oméga.

Référence:
SZ 2507500
Description produit
Élément de raccordement à enclencher sur rail oméga
Avantages
Réduire le coût de montage : l'alimentation des lampes d'armoires et des éclairages de postes de travail se fait rapidement en utilisant les câbles de raccordement
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
4000 V AC
Tension nominale d’isolation
400 V AC
Consigne de montage
Il faut utiliser la fiche 2507.200 pour les câbles que vous configurez
Tension nominale
230 V - 400 V
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,179 kg
Poids brut
0,197 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177233409
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Elément raccord.avec disjoncteur 10A
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK