Câble de raccordement

Référence: SZ 2500.420

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Référence:
SZ 2500.420
Modèle
Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit
Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur
Orange
Section
1,5 mm²
Longueur
3 000 mm
Dimensions
Longueur: 3.000 mm
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
1,01 kg
Poids brut
1,26 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177809116
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 2 pôles, 100-240 V, longueur : 3000 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK