Câble de raccordement

Référence: SZ 2500440

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Référence:
SZ 2500440
Modèle
Câblage intérieur 2 pôles (avec prise femelle et mâle)
Description produit
Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur
Noir
Longueur
1 000 mm
AWG
AWG 18
Normes
Câbles de raccordement au réseau : AVLV2
Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions
Longueur: 1.000 mm
Tension nominale
24 V (DC)
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,34 kg
Poids brut
0,371 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177809130
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
SZ Câbles de raccordement, pour câblage intérieur, 2 pôles, 24 V DC, longueur : 1000 mm
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Consigne de sécurité