Câble de raccordement

Référence: SZ 2500530

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Référence:
SZ 2500530
Modèle
Câblage intérieur 3 pôles (avec prise femelle et mâle)
Description produit
Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur
Orange
Longueur
1 000 mm
AWG
AWG 16
Normes
Câbles de raccordement au réseau : AVLV2
Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions
Longueur: 1.000 mm
Tension nominale
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,15 kg
Poids brut
0,16 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177811362
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
SZ Câbles de raccordement, pour câblage intérieur, 3 pôles, 100-240 V, longueur : 1000 mm, UL
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant