Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
- Référence:
- SZ 2500550
- Modèle
- Câblage intérieur 2 pôles (avec prise femelle et mâle)
- Description produit
- Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
- Couleur
- Orange
- Longueur
- 1 000 mm
- Normes
- Câbles de raccordement au réseau : AVLV2
- Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
- Dimensions
- Longueur: 1.000 mm
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,11 kg
- Poids brut
- 0,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177921214
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- SZ Câbles de raccordement, pour câblage intérieur, 2 pôles, 100-240 V, longueur : 1000 mm, UL