Prises et fiches pour confectionner des câbles d'alimentation personnalisés.
- Référence:
- SZ 2500600
- Modèle
- Prise tripolaire
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Dimensions
- Largeur: 17,9 mm
Hauteur: 14 mm
Profondeur: 63,6 mm - Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques, unifilaires AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Tension nominale
- 100 V - 240 V
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,065 kg
- Poids brut
- 0,084 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177918733
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Description produit
- Prise tripolaire, 100-240 V
- Documentations
- Notice d'utilisation