Accessoires de raccordement pour l'équipement personnalisé Câble pour contact de porte de lampes à diodes

Référence: SZ 2500660

Câble de raccordement avec fiche préconfectionnée pour la connexion simple et rapide des lampes à diodes. Avec extrémité libre pour la mise à la longueur personnalisée du câble de raccordement.

Référence:
SZ 2500660
Modèle
Câble pour contact de porte
Description produit
Câble de raccordement avec fiche préconfectionnée pour la connexion simple et rapide des lampes à diodes. Avec extrémité libre pour la mise à la longueur personnalisée du câble de raccordement.
Couleur
noir
Longueur du câble de raccordement
3 000 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,13 kg
Poids brut
0,147 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177918795
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
SZ Câble noir contact de porte–L3000mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Graphics