Câble de raccordement avec fiche préconfectionnée pour la connexion simple et rapide des lampes à diodes. Avec extrémité libre pour la mise à la longueur personnalisée du câble de raccordement.
- Référence:
- SZ 2500670
- Modèle
- Câble pour contact de porte, UL
- Description produit
- Câble de raccordement avec fiche préconfectionnée pour la connexion simple et rapide des lampes à diodes. Avec extrémité libre pour la mise à la longueur personnalisée du câble de raccordement.
- Couleur
- noir
- Longueur du câble de raccordement
- 3 000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,13 kg
- Poids brut
- 0,14 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- SZ Câble noir contact de porte UL–L3000
- Fiches techniques
- Graphics