Jonction de cadres réglable pour Comfort-Panel

Référence: CP 6005500

Jonction de cadres réglable pour Comfort-Panel, pour le montage entre le tableau de commande / coffret-clavier et une surface plane horizontale ou verticale.

Référence:
CP 6005500
Description produit
Se fixe entre le tableau de commande / coffret-clavier et une surface plane horizontale ou verticale.
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7024
Composition de la livraison
Avec matériel de fixation et leviers de blocage pour les deux côtés.
Rotation angle/swivel area
Réglable par crans au pas de 8°.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,65 kg
Poids brut
0,758 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177490116
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27142423
Description produit
Jonction cadres de coffret