Pour un aménagement intérieur personnalisé.
- Référence:
- PK 9548000
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur personnalisé.
- Matériau
- Stratifié mélaminé de 2,5 mm d'épaisseur
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Plaque de montage
Vis de fixation auto-taraudeuses - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 150 mm x 150 mm
- Convient à
- Type de coffret: PK
Largeur: = 182 mm
Hauteur: = 180 mm - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,91 kg
- Poids brut
- 1,07 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177140097
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- Plaque de montage