- Référence:
- PK 9550.000
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur personnalisé.
- Matériau
- Stratifié mélaminé de 2,5 mm d'épaisseur
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Plaque de montage
Vis de fixation auto-taraudeuses
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 331 mm x 220 mm
- Convient à
- Type de coffret: PK
Largeur: = 360 mm
Hauteur: = 254 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,251 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
-
Plaque de montage