- Référence:
- GA 9113700
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur personnalisé avec perçages pour la fixation.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 245 mm x 142 mm
- Convient à
- Type de coffret: GA
Largeur: = 260 mm
Hauteur: = 160 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,7 kg
- Poids brut
- 0,774 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177154339
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
-
Plaque de montage