Pour installer des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques d'extension partielle peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et constituent ainsi une base pour des applications très diverses.
- Référence:
- VX 8617660
- Description produit
- Pour installer des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques d'extension partielle peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et constituent ainsi une base pour des applications très diverses.
- Avantages
- Des perforations dans le rebord sont présentes en complément pour l'aménagement intérieur personnalisé.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- La fixation est effectuée directement sur le profilé d'armoire.
- Remarque
- Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
- Dimensions
- Largeur: 438 mm
Hauteur: 398 mm - Convient au type d'enveloppe
- VX
- VX SE
- Convient à
- Type de coffret: VX
VX SE
Largeur/profondeur: 500 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,3 kg
- Poids brut
- 2,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177947207
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- VX Pl de montage LxP 500x400 Niv Ext.