Plaque d'extension partielle pour armoires électriques VX et VX SE

Référence: VX 8617663

Pour installer des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques d'extension partielle peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et constituent ainsi une base pour des applications très diverses.

Référence:
VX 8617663
Description produit
Pour installer des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques d'extension partielle peuvent être mises en œuvre de manière extrêmement flexible et constituent ainsi une base pour des applications très diverses.
Avantages
Des perforations dans le rebord sont présentes en complément pour l'aménagement intérieur personnalisé.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
La fixation est effectuée directement sur le profilé d'armoire.
Remarque
Sur les profilés des armoires électriques monobloc VX SE, en association avec un rail d'adaptation VX
Dimensions
Largeur: 538 mm
Hauteur: 598 mm
Convient à
Type de coffret: VX
VX SE
Convient à la largeur / profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4 kg
Poids brut
4,14 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177947177
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
VX Pl de montage LxP 600x600 Niv Ext.
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet