Plaques de montage partielles pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: TS 8614050

Pour l'équipement intérieur universel et des niveaux de montage complémentaires.

Référence:
TS 8614050
Description produit
Pour l'équipement intérieur universel, également en association avec des châssis et des traverses de montage. Les composants défectueux peuvent être aisément et rapidement remplacés. Niveaux de montage supplémentaires.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les plaques de montage partielles sont fixées directement sur les profilés verticaux de l'armoire, alignées sur le niveau de fixation interne à l'aide des accessoires de fixation joints. Dans cette position de montage (dans la largeur comme dans la profondeur), elles forment une surface avec le châssis TS 17 x 73 mm et les traverses de montage TS pour le plan de montage intérieur.
Dimensions
Largeur: 900 mm
Hauteur: 400 mm
Convient au type d'enveloppe
TS
VX SE
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,365 kg
Poids brut
8,805 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177212268
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
TS Plaques de montage partielles pour armoires TS, SE, L/HP : 900x400 mm
Documentations
Notice d'utilisation