Plaques de montage partielles pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: TS 8614240

Pour l'équipement intérieur universel et des niveaux de montage complémentaires.

Référence:
TS 8614240
Description produit
Pour l'équipement intérieur universel, également en association avec des châssis et des traverses de montage. Les composants défectueux peuvent être aisément et rapidement remplacés. Niveaux de montage supplémentaires.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les plaques de montage partielles sont fixées directement sur les profilés verticaux de l'armoire, alignées sur le niveau de fixation interne à l'aide des accessoires de fixation joints. Dans cette position de montage (dans la largeur comme dans la profondeur), elles forment une surface avec le châssis TS 17 x 73 mm et les traverses de montage TS pour le plan de montage intérieur.
Dimensions
Largeur: 1.100 mm
Hauteur: 300 mm
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 400 mm
= 1.200 mm
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,26 kg
Poids brut
8,46 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177212282
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Description produit
TS Plaques de montage partielles pour armoires TS, SE, L/HP : 1100x300 mm
Documentations
Notice d'utilisation