Pour l'équipement intérieur universel et des niveaux de montage complémentaires.
- Référence:
- TS 8614880
- Description produit
- Pour l'équipement intérieur universel, également en association avec des châssis et des traverses de montage. Les composants défectueux peuvent être aisément et rapidement remplacés. Niveaux de montage supplémentaires.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Les plaques de montage partielles sont fixées directement sur les profilés verticaux de l'armoire, alignées sur le niveau de fixation interne à l'aide des accessoires de fixation joints. Dans cette position de montage (dans la largeur comme dans la profondeur), elles forment une surface avec le châssis TS 17 x 73 mm et les traverses de montage TS pour le plan de montage intérieur.
- Dimensions
- Largeur: 700 mm
Hauteur: 700 mm - Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 11,271 kg
- Poids brut
- 11,864 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177212374
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- TS Plaques de montage partielles pour armoires TS, SE, L/HP : 700x700 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation