Fixation pour plaques de montage pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: TS 4576000

Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.

Référence:
TS 4576000
Description produit
Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
En haut et en bas sur la plaque de montage
à l'arrière, aligné sur l'ossature de l'armoire
Remarque
Tourner la barrette derrière la plaque et la bloquer à l'aide de vis.
Convient à
Type de coffret: TS 8
SE
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177103283
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Fixation pour plaques de montage, montage : en haut et en bas sur la plaque de montage / arrière
Documentations
Info sheet