Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.
- Référence:
- TS 4593000
- Description produit
- Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Sur tout le pourtour
- en position avancée, au pas de 25 mm
- Remarque
- A insérer entre traverse et plaque depuis le bas, le haut ou le côté et à bloquer avec des vis.
- Accessoires indispensables : Traverses de montage, châssis, rails de montage ou châssis de montage
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
SE - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 1,28 kg
- Poids brut
- 1,397 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- TS Fixation pour plaques de montage, montage : sur tout le pourtour / avancée
- Documentations
- Info sheet