Fixation pour plaques de montage pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: TS 8800050

Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.

Référence:
TS 8800050
Description produit
Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Latéralement
à l'arrière, aligné sur l'ossature de l'armoire
Remarque
A glisser latéralement par-dessus la plaque et à bloquer à l'aide des vis. Possibilité d'effectuer en plus des perçages le long du bord arrière replié en C de la plaque de montage pour la visser.
Convient à
Type de coffret: TS 8
SE
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
0,92 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177212459
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Fixation pour plaques de montage, montage : latéralement / à l'arrière
Documentations
Info sheet