Fixation pour plaques de montage pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: TS 8800090

Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.

Référence:
TS 8800090
Description produit
Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.
Avantages
Aucune influence sur la surface de montage. A utiliser au choix comme fixation ou vissage.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Latéralement
à l'arrière, aligné sur l'ossature de l'armoire
en position avancée, au pas de 25 mm
Convient à
Type de coffret: TS 8
SE
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,42 kg
Poids brut
0,55 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177232716
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Fixation pour plaques de montage, montage : latéralement / à l'arrière / avancée
Documentations
Info sheet