Fixation pour plaques de montage pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: TS 8800.610

Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.

Référence:
TS 8800.610
Description produit
Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.
Avantages
Aucune influence sur la surface de montage, mais le montage est possible uniquement depuis l'arrière de l'armoire.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Latéralement
à l'arrière, aligné sur l'ossature de l'armoire
Convient à
Type de coffret: TS 8
SE
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,66 kg
Poids brut
0,75 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177317628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Fixation pour plaques de montage, montage : latéralement / à l'arrière
Documentations
Info sheet