Fixation pour plaques de montage pour armoires électriques TS / VX SE
Référence: TS 8800630
Pour le supportage compl�mentaire et pour r�duire d'�ventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.
Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 janv. 2020
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les armoires électriques VX:
- Référence:
- TS 8800630
- Description produit
- Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.
- Avantages
- Aucune influence sur la surface de montage, mais le montage est possible uniquement depuis l'arrière de l'armoire.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Latéralement à mi-hauteur, en association avec les intercalaires pour plaques de montage, en cas d'utilisation avec TS
- en avant-dernière position
- à l'avant (position lors de la livraison)
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
SE - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 1,51 kg
- Poids brut
- 1,736 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- TS Fixation pour plaques de montage, montage : latéralement en association avec les intercalaires pour plaques de montage / en avant-dernière position / à l'avant
- Documentations
- Notice d'utilisation