Kit de montage pour plaques de montage TS, SE installées dos à dos

Référence: TS 8800280

Une profondeur maximale est obtenue pour l'équipement des deux côtés grâce à l'écartement minimal des deux plaques de montage entre-elles.

Référence:
TS 8800280
Description produit
Une profondeur maximale est obtenue pour l'équipement des deux côtés grâce à l'écartement minimal des deux plaques de montage entre-elles.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Remarque
Profondeur utile restante devant et derrière, pour montage au centre = (profondeur de l'armoire – 48 mm) : 2.
Exemple : Avec une armoire TS d'une profondeur de 600 mm, cela donne une profondeur de montage de 2 x 276 mm.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,36 kg
Poids brut
0,381 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177299955
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Kit de montage pour plaques de montage TS/SE installées dos à dos
Documentations
Info sheet