Glissières pour plaque de montage TS

Référence: TS 8802260

Pour l'introduction latérale des plaques de montage.

Référence:
TS 8802260
Description produit
Pour l'introduction latérale des plaques de montage.
Domaines d'application
Avec une profondeur d'armoire de 400 mm, une profondeur de montage de 105 - 330 mm est possible
Avec une profondeur d'armoire de 500 mm, une profondeur de montage de 105 - 430 mm est possible
Avec une profondeur d'armoire de 600 mm, une profondeur de montage de 105 - 530 mm est possible
Avec une profondeur d'armoire de 800 mm, une profondeur de montage de 105 - 730 mm est possible
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Les glissières se montent directement sur l'ossature de l'armoire et se règlent en profondeur selon une trame au pas de 25 mm
La plaque de montage se fixe sur les glissières à l'aide d'écrous cage et de vis
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,423 kg
Poids brut
1,523 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177494923
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Glissières pour plaque de montage TS, pour largeur : 600 mm
Documentations
Notice d'utilisation