- Référence:
- TS 8802280
- Description produit
- Pour l'introduction latérale des plaques de montage.
- Domaines d'application
- Avec une profondeur d'armoire de 400 mm, une profondeur de montage de 105 - 330 mm est possible
- Avec une profondeur d'armoire de 500 mm, une profondeur de montage de 105 - 430 mm est possible
- Avec une profondeur d'armoire de 600 mm, une profondeur de montage de 105 - 530 mm est possible
- Avec une profondeur d'armoire de 800 mm, une profondeur de montage de 105 - 730 mm est possible
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Les glissières se montent directement sur l'ossature de l'armoire et se règlent en profondeur selon une trame au pas de 25 mm
- La plaque de montage se fixe sur les glissières à l'aide d'écrous cage et de vis
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,831 kg
- Poids brut
- 4,031 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177494930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
TS Glissières pour plaque de montage TS, pour largeur : 800 mm