Fixation par charnières pour plaques de montage partielles TS, VX SE

Référence: TS 8614100

Pour la fixation pivotante des plaques de montage partielles.
Référence:
TS 8614100
Description produit
Pour le montage de plaques de montage partielles sur des jeux de montage pour cadres pivotants, petit format.
Matériau
Acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
En utilisant des charnières pour panneau latéral, le montage latéral dans une armoire de 600 ou 800 mm de profondeur est identique au montage parallèlement à la face avant.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,44 kg
Poids brut
0,534 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177300422
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
TS Fixation par charnières pour plaques de montage partielles TS, SE
Documentations
Notice d'utilisation