Fixation pour plaques de montage Type A pour VX

Référence: VX 8617.353

Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage.

Référence:
VX 8617.353
Description produit
Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Le boulon d'arrêt est fixé latéralement dans la plaque de montage avant de positionner celle-ci. L'équerre de maintien peut être fixée sur le profilé de l'armoire après le positionnement de la plaque de montage alignée sur l'ossature de l'armoire. Ainsi, la surface de la plaque de montage n'est pas réduite et la fixation peut être montée sans démontage du panneau arrière.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Position de montage de la plaque de montage = alignée sur l'ossature de l'armoire / position +/-0 mm
2 pièces par armoire / plaque de montage, latéralement à mi-hauteur de la plaque de montage
Convient à
Type de coffret: VX
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,675 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177940413
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
VX Fixation Plaque de montage typeA
Documentations
Notice d'utilisation