- Référence:
- SZ 5001053
- Description produit
- À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 1 110 mm
- Possibilités de montage
- Veuillez respecter les différentes possibilités d'intégration dans les pupitres de commande TP et les coffrets électriques HD. Celles-ci figurent dans la notice de montage correspondante.
- Convient à
- Type de coffret: Coffrets électriques HD
TP
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 3,268 kg
- Poids brut
- 3,58 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177479616
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
SZ Rail pour l'aménagement intérieur pour CM, TP, longueur : 1110 mm