Rail pour l'aménagement intérieur pour pupitres TP et coffrets électriques HD

Référence: SZ 5001.054

À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforations sur trois faces.

Référence:
SZ 5001.054
Description produit
À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
1 310 mm
Possibilités de montage
Veuillez respecter les différentes possibilités d'intégration dans les pupitres de commande TP et les coffrets électriques HD. Celles-ci figurent dans la notice de montage correspondante.
Convient à
Type de coffret: TP
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
4,032 kg
Poids brut
4,231 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177479623
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SZ Rail pour l'aménagement intérieur pour CM, TP, longueur : 1310 mm