- Référence:
- TS 8612070
- Modèle
- Pour le montage sur des portes
- Description produit
- Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Longueur
- 690 mm
- Convient à la largeur de porte
- 800 mm
- Possibilités de montage
- Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur
- Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.
- Consigne de montage
- Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP
- Convient à
- Type de coffret: VX SE
TP
PC
IW
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,96 kg
- Poids brut
- 3,158 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177690318
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
TS Rails de montage 17 x 73 mm, pour profondeur de porte : 800 mm, longueur : 690 mm