Pour structurer un aménagement intérieur flexible ou pour recevoir d'autres composants à intégrer. Les châssis s'accrochent dans la profondeur de l'armoire entre deux cadres de montage.
- Référence:
- DK 7000678
- Description produit
- Les rails de montage peuvent être accrochés entre deux cadres de montage avec un écartement entre les plans de montage 19" de 650-820 mm. Un vissage supplémentaire bloque l'unité.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Convient à
- pour TS, TE, TX CableNet
- Longueur
- 530: 700 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,64 kg
- Poids brut
- 1,84 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- DK Rail de montage, pour TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, longueur : 530 - 700 mm