Solution alternative au châssis TS 17 x 73 mm avec perforations pour écrous cage ou écrous à emmanchement à la place des fentes en haut et en bas. À accrocher et à bloquer en toute simplicité.
- Référence:
- TS 8612520
- Description produit
- Solution alternative au châssis TS 17 x 73 mm avec perforations pour écrous cage ou écrous à emmanchement à la place des fentes en haut et en bas. À accrocher et à bloquer en toute simplicité.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
- Convient à
- Type de coffret: le niveau de montage intérieur
Largeur/profondeur: 1.200 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 5,128 kg
- Poids brut
- 5,396 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177370555
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Rails de montage 23 x 73 mm, pour le niveau de montage intérieur : L/P : 1200 mm