Châssis TS 23 x 73 mm

Référence: TS 8612550

Solution alternative au châssis TS 17 x 73 mm avec perforations pour écrous cage ou écrous à emmanchement à la place des fentes en haut et en bas. À accrocher et à bloquer en toute simplicité.

Référence:
TS 8612550
Description produit
Solution alternative au châssis TS 17 x 73 mm avec perforations pour écrous cage ou écrous à emmanchement à la place des fentes en haut et en bas. À accrocher et à bloquer en toute simplicité.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis incluses
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
Convient à
Type de coffret: le niveau de montage intérieur
Largeur/profondeur: 500 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2,084 kg
Poids brut
2,283 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177236264
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Rails de montage 23 x 73 mm, pour le niveau de montage intérieur : L/P : 500 mm
Fiches techniques
Plans détaillés